Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7210BL1G - NTN

7210BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39,5 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,466 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna41,5 kN
C0 - Nośność statyczna28,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,16 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia54,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia85,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image