Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 62,45 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 76,85 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 83,87 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,486 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 44,8 kN C0 - Nośność statyczna 34 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,82 kN f0 - Współczynnik 14.56 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.21 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,24 kN Sztywność osiowa 75 N/µm Sztywność promieniowa 421 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 24000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 15000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,186 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,814 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,343 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,672 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 57 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 57 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 83 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors