Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 62,45 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 76,85 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 83,87 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 26 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,486 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 42,8 kN C0 - Nośność statyczna 32,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,82 kN f0 - Współczynnik 14.821 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.58 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 1,14 kN Sztywność osiowa 270 N/µm Sztywność promieniowa 527 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 21000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,267 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,733 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,363 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,682 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 57 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 57 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 83 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors