Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 69 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 85,8 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 93,02 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 21 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,62 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 55,5 kN C0 - Nośność statyczna 42,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,3 kN f0 - Współczynnik 14.491 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.17 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,3 kN Sztywność osiowa 84 N/µm Sztywność promieniowa 472 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 21000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,164 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,836 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,252 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,626 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 63,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 63,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 91,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors