Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7211HG1UJ84 - SNR

7211HG1UJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej69 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej85,8 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej93,02 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,62 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna52,9 kN
C0 - Nośność statyczna41 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,3 kN
f0 - Współczynnik14.757
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.56
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego1,4 kN
Sztywność osiowa300 N/µm
Sztywność promieniowa588 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,247 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,753 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,273 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,637 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia63,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia91,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image