• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej78,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej78,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej94,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej103,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia47,3 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,78 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna62 kN
C0 - Nośność statyczna44,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia104,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image