Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7213HG1UJ74 - SNR

7213HG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej82,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej102,3 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej109,98 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna66,4 kN
C0 - Nośność statyczna54,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,05 kN
f0 - Współczynnik15.035
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.52
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,59 kN
Sztywność osiowa227 N/µm
Sztywność promieniowa484 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,756 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,244 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,686 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,843 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia73,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia111,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image