Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 82,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 102,3 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 109,98 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 33 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa dokładności P4 Waga 1,14 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 66,4 kN C0 - Nośność statyczna 54,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,05 kN f0 - Współczynnik 15.035 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.52 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 1,76 kN Sztywność osiowa 346 N/µm Sztywność promieniowa 684 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,756 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,244 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,686 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,843 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 73,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 73,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 111,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors