Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7214CG1UJ74 - SNR

7214CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej88,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej106,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej115,833 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,5 kN
C0 - Nośność statyczna60,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,2 kN
f0 - Współczynnik14.614
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.21
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,46 kN
Sztywność osiowa97 N/µm
Sztywność promieniowa546 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,789 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,211 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,416 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,708 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,414 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia78,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia116,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image