Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej93,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej111,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej120,885 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna78,4 kN
C0 - Nośność statyczna65,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,45 kN
f0 - Współczynnik14.818
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.16
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,48 kN
Sztywność osiowa102 N/µm
Sztywność promieniowa580 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,266 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,734 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,711 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,856 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia83,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR121,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia121,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image