• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7217BL1G - NTN

7217BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia63,5 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,82 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna99,5 kN
C0 - Nośność statyczna80,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,45 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR95 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia90,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR140 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia144,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image