Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7218B - NTN

7218B

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia67,5 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga2,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna118 kN
C0 - Nośność statyczna94 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR100 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia95,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR150 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia154,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image