Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7218CG1UJ74 - SNR

7218CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej113,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej136,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej149,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia32 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga2,24 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna121 kN
C0 - Nośność statyczna105 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,95 kN
f0 - Współczynnik14.644
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.07
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,76 kN
Sztywność osiowa129 N/µm
Sztywność promieniowa733 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8400 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,212 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,788 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,458 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,729 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,414 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR100 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia100 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR150 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia150 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image