Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 30 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 113,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 136,4 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 149,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 44 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 2,24 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 116 kN C0 - Nośność statyczna 100 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,95 kN f0 - Współczynnik 14.9 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.5 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 1,16 kN Sztywność osiowa 302 N/µm Sztywność promieniowa 642 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7600 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,291 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,709 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,478 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,739 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 100 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 100 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 150 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 150 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors