Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 34 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 127,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 153 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 168 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 36 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa dokładności P4 Waga 3,23 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 148 kN C0 - Nośność statyczna 127 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,7 kN f0 - Współczynnik 14.56 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.06 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,92 kN Sztywność osiowa 138 N/µm Sztywność promieniowa 784 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,773 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,227 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,343 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,672 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 112 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 112 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 168 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 168 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors