• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7220HG1UJ74 - SNR

7220HG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej127,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej153 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej168 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia50 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga3,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna141 kN
C0 - Nośność statyczna121 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,7 kN
f0 - Współczynnik14.821
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.5
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego1,4 kN
Sztywność osiowa320 N/µm
Sztywność promieniowa682 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6800 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,849 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,151 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,363 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,682 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR112 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia112 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia168 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image