Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7222BL1G - NTN

7222BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia84 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna170 kN
C0 - Nośność statyczna144 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR122 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia117 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR188 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia193 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image