Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 140,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 169,6 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 186,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 55 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa dokładności P4 Waga 4,53 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 166 kN C0 - Nośność statyczna 153 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,8 kN f0 - Współczynnik 14.757 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.48 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 1,66 kN Sztywność osiowa 352 N/µm Sztywność promieniowa 751 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6100 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,83 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,17 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,273 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,637 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 122 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 122 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 188 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 188 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors