Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 40 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 153,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 181,8 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 199,1 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 42 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa dokładności P4 Waga 5,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 189 kN C0 - Nośność statyczna 187 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 7,7 kN f0 - Współczynnik 14.812 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.95 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 1,14 kN Sztywność osiowa 165 N/µm Sztywność promieniowa 956 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6300 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,682 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,318 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,703 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,852 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,418 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 132 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 132 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 203 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 203 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors