• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7224HG1UJ74 - SNR

7224HG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej153,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej181,8 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej199,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia59 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga5,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna180 kN
C0 - Nośność statyczna178 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,7 kN
f0 - Współczynnik15.057
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.44
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego1,72 kN
Sztywność osiowa388 N/µm
Sztywność promieniowa833 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5700 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,763 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,237 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,722 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,861 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR132 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia132 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR203 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia203 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image