Oprawy kołnierzowe 722500

722505 DB - SNR

722505 DB

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału20 mm
D1 - Średnica wału między łożyskami75 mm
a - Długość obudowy110 mm
c - Szerokość stopy obudowy10 mm
h - Wysokość środka łożyska38 mm
h1 - Wysokość obudowy100 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami56,5 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)96 mm
N - Średnica otworu montażowego12 mm
D - Średnica gniazda łożyska52 mm
Waga1,1 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM10
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących35 N-m
Śruby pokrywyM5x16
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy4 N-m
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Pasek filcowyFS 5 x 4 x 95
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1205 K C3
Tuleja wciąganaH205
Pierścień mocujący (x1)FR52x5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2205 K C3
Tuleja wciąganaH305
Pierścień mocujący (x1)FR52x2x3.5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22205 K
Tuleja wciąganaH305
Pierścień mocujący (x1)FR52x2x3.5