Oprawy kołnierzowe 722500

722507 DB - SNR

722507 DB

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału30 mm
D1 - Średnica wału między łożyskami97 mm
a - Długość obudowy145 mm
c - Szerokość stopy obudowy12 mm
h - Wysokość środka łożyska48,5 mm
h1 - Wysokość obudowy130 mm
l1 - Szerokość obudowy nad osłonami63,5 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)130 mm
N - Średnica otworu montażowego14 mm
D - Średnica gniazda łożyska72 mm
Waga1,8 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby pokrywyM5x16
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy4 N-m
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Pasek filcowyFS 6 x 5 x 132
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1207 K C3
Tuleja wciąganaH207
Pierścień mocujący (x1)FR72x8x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2207 K C3
Tuleja wciąganaH307
Pierścień mocujący (x1)FE72x65x2
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22207 K
Tuleja wciąganaH307
Pierścień mocujący (x1)FE72x65x2