Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 108 mm |
| a - Długość obudowy | 160 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 12 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 54 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 143 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 64 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 140 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 14 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 80 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 53 mm |
| Waga | 2,3 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby pokrywy | M5x16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 4 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Pasek filcowy | FS 6 x 5 x 150 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
|---|---|
| Łożysko | 1208 K C3 |
| Tuleja wciągana | H208 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR80x7x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
|---|---|
| Łożysko | 2208 K C3 |
| Tuleja wciągana | H308 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE80x70x2 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
|---|---|
| Łożysko | 22208 K |
| Tuleja wciągana | H308 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE80x70x2 |