Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 152 mm |
| a - Długość obudowy | 225 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 15 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 78 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 203 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 80 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 190 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 14 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 120 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 69 mm |
| Waga | 5,9 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby pokrywy | M6x20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Pasek filcowy | FS 8 x 6,5 x 240 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1213 K C3 |
| Tuleja wciągana | H213 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR120x10x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2213 K C3 |
| Tuleja wciągana | H313 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE120x100x2 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22213 K |
| Tuleja wciągana | H313 |
| Pierścień mocujący (x1) | FE120x100x2 |