Powrót

722513DB - SNR

722513DB

Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 60 mm
D1 152 mm
a 225 mm
c 15 mm
h 78 mm
h1 203 mm
l1 86 mm
m 190 mm
N 14 mm
D 120 mm
Waga 5,9 kg
New Material of Housing grey cast
Marka SNR
Product classification image

WKRĘTY

Śruby mocujące (g) M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m
Śruby pokrywy M6x20
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 7 N-m

SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE

pasek filcowy FS 8 x 6,5 x 240

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1

łożysko 1213 K C3
tuleja wciągana H213
Pierścień mocujący (1x) FR120x10x4

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2

łożysko 2213 K C3
tuleja wciągana H313
Pierścień mocujący (1x) FE120x100x2

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3

łożysko 22213 K
tuleja wciągana H313
Pierścień mocujący (1x) FE120x100x2