Oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
Oprawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do wałów przelotowych lub nieprzelotowych
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| D1 - Średnica wału między łożyskami | 176 mm |
| a - Długość obudowy | 196 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 25 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 98 mm |
| l1 - Szerokość obudowy nad osłonami | 110 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 152 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 18 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 140 mm |
| W2 - Odległość od podstawy do końca wału | 92 mm |
| Waga | 9,8 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
| Śruby pokrywy | M8x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Pasek filcowy | FS 9 x 7,5 x 280 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | |
|---|---|
| Łożysko | 1216 K C3 |
| Tuleja wciągana | H216 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR140x8,5x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | |
|---|---|
| Łożysko | 2216 K C3 |
| Tuleja wciągana | H316 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR140x10x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | |
|---|---|
| Łożysko | 22216 K |
| Tuleja wciągana | H316 |
| Pierścień mocujący (x1) | FR140x10x4 |