Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7232BG - NTN

7232BG

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego48 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia118 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga14,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna263 kN
C0 - Nośność statyczna279 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR174 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR276 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia283 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image