Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany
Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 12 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 37 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 12 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 16,5 mm |
α - Kąt styku | 40 ° |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 0,045 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 11,7 kN |
C0 - Nośność statyczna | 4,95 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,385 kN |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 26000 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 19000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 17,5 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 16,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 31,5 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 32,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |
Industry Calcul Factors