Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7308BL1G - NTN

7308BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,636 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49,5 kN
C0 - Nośność statyczna30,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,37 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia84,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image