Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7320BL1G - NTN

7320BL1G

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego47 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia89,5 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,32 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna211 kN
C0 - Nośność statyczna178 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR114 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia107 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia208 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image