• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7332BG - NTN

7332BG

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego68 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej224,8 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej224,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej275,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej303,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia139 mm
α - Kąt styku40 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga29,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna350 kN
C0 - Nośność statyczna385 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR178 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR322 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia331,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image