Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7901UCG/GNP42U3G - NTN

7901UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej16,3 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej15,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej19,7 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej21,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia5,4 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,7 kN
C0 - Nośność statyczna1,86 kN
f0 - Współczynnik14.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem104100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem65100 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,02 kN
Sztywność osiowa20 N/µm
Sztywność promieniowa106,1 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR21,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia22,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image