Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 20 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 37 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 25,9 mm |
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 24,7 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 31,1 mm |
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 33,6 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 11,2 mm |
α - Kąt styku | 25 ° |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,15 mm |
Klasa dokładności | P42 |
Waga | 0,04 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 8,05 kN |
C0 - Nośność statyczna | 4,65 kN |
f0 - Współczynnik | 15.1 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 57500 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 35600 tr/min |
Poziom napięcia wstępnego | GL |
Wartość napięcia wstępnego | 0,02 kN |
Sztywność osiowa | 44,7 N/µm |
Sztywność promieniowa | 98,7 N/µm |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 22,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 34,5 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 35,8 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,15 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |

Industry Calcul Factors