Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7905UADG/GMP42 - NTN

7905UADG/GMP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej29,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej36,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej38,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,4 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,6 kN
C0 - Nośność statyczna5,5 kN
f0 - Współczynnik15.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem49000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem30300 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGM
Wartość napięcia wstępnego0,157 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR39,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia40,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image