Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 42 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 30,9 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 29,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 36,1 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 38,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 9 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,15 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,04 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 9,05 kN C0 - Nośność statyczna 5,75 kN f0 - Współczynnik 15.5 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 56000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 35000 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,02 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 27,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 39,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 40,8 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,15 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors