Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7906UADG/GNP42 - NTN

7906UADG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej35,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej34,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej41,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej43,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,05 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna9 kN
C0 - Nośność statyczna6,3 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem42600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem26400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,078 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR32,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR44,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia45,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image