Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 47,6 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 45,9 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 54,4 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 57,8 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 20,8 mm α - Kąt styku 30 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,11 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 14,6 kN C0 - Nośność statyczna 10,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 23000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 16900 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,049 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 44,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 57,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 59,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors