Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,14 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna17,6 kN
C0 - Nośność statyczna13,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR54,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR67,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia69,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image