• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7912UADG/GNP42 - NTN

7912UADG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej68,7 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej66,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej76,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej80 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,19 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21,4 kN
C0 - Nośność statyczna19,1 kN
f0 - Współczynnik16.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem22600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem14000 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,196 kN
Sztywność osiowa160,5 N/µm
Sztywność promieniowa340 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR65,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR79,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia80,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image