Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7914UCG/GMP42 - NTN

7914UCG/GMP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej80,3 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej78 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej89,7 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej94,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19,4 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,34 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna33 kN
C0 - Nośność statyczna30 kN
f0 - Współczynnik16.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem22100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGM
Wartość napięcia wstępnego0,365 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR75,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR94,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia95,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image