Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 105 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 85,3 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 83 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 94,7 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 99,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 29,1 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,36 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 31,5 kN C0 - Nośność statyczna 29,6 kN f0 - Współczynnik 16.7 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 18200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11300 tr/min Poziom napięcia wstępnego GN Wartość napięcia wstępnego 0,284 kN Sztywność osiowa 198,8 N/µm Sztywność promieniowa 425 N/µm Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 80,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 99,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 100,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors