Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7916UADG/GNP42 - NTN

7916UADG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej90,8 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej88,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej100,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej104,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30,4 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,38 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32 kN
C0 - Nośność statyczna30,5 kN
f0 - Współczynnik16.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10600 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,284 kN
Sztywność osiowa203,5 N/µm
Sztywność promieniowa435 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR85,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR104,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia105,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image