Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7917UCG/GNP42U3G - NTN

7917UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej96,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej94,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej108,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej113,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia22,8 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna45,5 kN
C0 - Nośność statyczna44 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,245 kN
Sztywność osiowa101 N/µm
Sztywność promieniowa580 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR113 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia115,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image