Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7920UCG/GNP42U3G - NTN

7920UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej113,6 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej110,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej126,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej132,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26,1 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna60 kN
C0 - Nośność statyczna61 kN
f0 - Współczynnik16.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,325 kN
Sztywność osiowa118,5 N/µm
Sztywność promieniowa680 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR107 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR133 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia135,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image