Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - Średnica wewnętrzna | 130 mm | 
| D - Średnica zewnętrzna | 180 mm | 
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 24 mm | 
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 146,9 mm | 
| d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 143 mm | 
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 163,2 mm | 
| D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 170,9 mm | 
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 48,3 mm | 
| α - Kąt styku | 25 ° | 
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm | 
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm | 
| Klasa dokładności | P42 | 
| Waga | 1,57 kg | 

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 88,5 kN | 
| C0 - Nośność statyczna | 95 kN | 
| f0 - Współczynnik | 16.7 | 
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 10600 tr/min | 
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 6600 tr/min | 
| Poziom napięcia wstępnego | GN | 
| Wartość napięcia wstępnego | 0,8 kN | 
| Sztywność osiowa | 350 N/µm | 
| Sztywność promieniowa | 760 N/µm | 
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C | 
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C | 
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 138,5 mm | 
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 171,5 mm | 
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 174,5 mm | 
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm | 
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,5 mm | 

Industry Calcul Factors