Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HMK1715CT - NTN

7E-HMK1715CT

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami17 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego15 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR14X17X17
Waga0,018 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego12,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C