Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HMK2215 - NTN

7E-HMK2215

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami22 mm
D - Średnica zewnętrzna29 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego15 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR17X22X16D
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego13,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego18,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C