Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HMK2616 - NTN

7E-HMK2616

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami26 mm
D - Średnica zewnętrzna34 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR22X26X20
Waga0,032 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego17,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego23,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C