Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HMK2620CT - NTN

7E-HMK2620CT

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami26 mm
D - Średnica zewnętrzna34 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego21 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego30,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C