Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

7E-HMK4020 - NTN

7E-HMK4020

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami40 mm
D - Średnica zewnętrzna50 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR35X40X20.5
Waga0,075 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego32,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego50 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C